Seite 736 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

734
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Teach-In
Messbereich
0,2 ... 50 m
Referenzobjekt
OFR-100/100
Lichtsender
Laserdiode, typ. Lebensdauer 85.000 h
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Lichtfleckdurchmesser
< 50 mm im Abstand von 50 m bei 20 °C
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
70 mA / 24 V DC
Schnittstelle
Schnittstellentyp IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Absolute Genauigkeit
± 25 mm
Reproduzierbarkeit
< 5 mm
Umgebungstemperatur
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP65
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
VDM28-50-R-IO/73c/110/122
VDM28-50-R-IO/73c/136
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
14
IO-Link-Master-USB DTM
Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters
VDM28-IO-Link DTM
Geräte-DTM für die Kommunikation mit VDM28-IO-Link Sensoren
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B.
PACTware)
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Distanzsensor
Serie VDM28
Distanzsensor für Messung auf
Reflektor
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Präzise, eindeutige und repro-
duzierbare Messergebnisse,
unabhängig von Umgebungs-
und Objektbedingungen
2 Schaltpunkte pro Ausgang
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VDM28-50-R1-IO/73c/110/122
Technische Daten wie VDM28-50-R-IO/73c/110/122
jedoch Laserklasse 1
Option /110/122
Analog
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-50-R1-IO/73c/110/122
VDM28-50-R-IO/73c/110/122
1
3
4
2
Option /136
Q2
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-50-R-IO/73c/136
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)