72
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Messbereich
0 ... 6 mm
Einbau
quasi bündig
Spannungsart
DC
Leerlaufstrom
10 mA
Abgleichtoleranz Null-
punkt
10% vom Endwert
Grenyfrequeny (3 dB)
1000 Hz
Verpolschutz
ja
Kurzschlussschutz
ja
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, verchromt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
IA6-12GM35-U-V1
IA6-12GM50-IU-V1
Schaltelementfunktion Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
●
Analog-Spannungsausgang
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
●
15 ... 30 V
●
Ausgangstyp
0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
●
0 ... 5 V
●
Lastwiderstand
500
●
Spannungsausgang:
500
Stromausgang:
500
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
45
60
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
29
44
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
8
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
DA5-IU-C
Digitalanzeige
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Analogsensor
zylindrisch, Ø 12 mm
Induktive Analoggeber
0...6 mm quasi-bündig
Analogausgang 0 V ... 10 V/
4 mA ... 20 mA
Analogausgang
0 V ... 5 V
1
L+
L-
4
3
1/BN
IU
I
L+
L-
RR
L1
L2
2/WH
4/BK
3/BU
I
U
IA6-12GM35-U-V1
IA6-12GM50-IU-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)