Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
75
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
12 mm
Einbau
nicht bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
3,5 ... 30 V
Verpolschutz
verpolleitend
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCN12-18GM50-Z4
NCN12-18GM50-Z5
NCN12-18GM50-Z4-V1
NCN12-18GM50-Z5-V1
Schaltelementfunktion DC
Öffner
●
●
DC
Schließer
●
●
Vorausfallanzeige
LED, rot
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
48
65
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
35
40
Kappenlänge l
1
[mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
2-Draht DC
12 mm nicht bündig
Erhöhter Schaltabstand
BN
L+
L-
BU
1
L+
L-
4
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCN12-18GM50-Z5
NCN12-18GM50-Z4-V1
NCN12-18GM50-Z5-V1
NCN12-18GM50-Z4
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)