76
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
5 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 60 V
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NJ5-18GM50-E
NJ5-18GM50-E1
NJ5-18GM50-E2
NJ5-18GM50-E3
NJ5-18GM50-A2
NJ5-18GM50-E-V1
NJ5-18GM50-E2-V1
NJ5-18GM50-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Antivalent
●
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Leerlaufstrom
15 mA
●
●
9 mA
● ● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
● ● ● ● ● ●
0 ... 200 Hz
●
●
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
● ● ● ● ● ●
0 ... 400 mA
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
60 65 60
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
50
47
50
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10 15 10
LED-Position
A
C A C A
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
5 mm bündig
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NJ5-18GK50-A2
Schaltelementfunktion: PNP, Antivalent
Gehäusematerial: PBT
Anschlussart: Kabel PVC , 2 m
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NJ5-18GM50-E2-V1
NJ5-18GM50-E1
NJ5-18GM50-E3
NJ5-18GK50-A2
NJ5-18GM50-A2
NJ5-18GM50-E-V1
NJ5-18GM50-E
NJ5-18GM50-E2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
NJ5-18GM50-A2-V1
1
3
4
2
S