Seite 786 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

784
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
AS-Interface
AS-Interface,
Master/Gateways
7 7
.1
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
AS-Interface,
7
.3
AS-Interface,
7
.4
AS-Interface,
7
.5
AS-Interface,
7
.6
Ausgangsstrom
Nennspannung Primärseite
24 V
DC
115/230 V
AC
3 x 340 ... 550 V
AC
Merkmale
integrierte
Datenentkopplung
Ausgangsspannung
einstellbar
Bestellbezeichnung
Netzteile
Ausgangsstrom
4 A
2 x 4 A
Schutzart
IP20
l
IP67
l
Bestellbezeichnung
VAN-G4-PE-4A
VAN-KE2-2PE
Seite 811
Seite 811
Datenentkoppler
AS-Interface