Seite 802 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

800
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
AS-Interface
AS-Interface,
Master/Gateways
7 7
.1
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
7
.3
7
.4
7
.5
7
.6
Ein-/Ausgänge
-/4
2/2
4/4
1/2
Versorgung aus
AS-Interface
l
l
l
l
AUX
Slave-Typ
Erweiterte Adressierung
Bestellbezeichnung
Anzeige-/Bedienm
Funktion
Buchse
-
f
Buchse
nung auf 1 x
M12-Buchse
nung auf 1 x
M12-Buchse
Buchse
Anschluss
M12-Buchse gerade mit
Kabel
l
l
M12-Buchse gewinkelt mit
Kabel
l
l
M12-Buchse gerade
l
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-
G10-*M-PUR-
V1-G
VAZ-T1-FK-
G10-*M-PUR-
V1-W
VAZ-2T1-FK-
G10-*M-PUR-
V1-G
VAZ-2T1-FK-
G10-*M-PUR-
V1-W
VAZ-T1-FK-
G10-V1
Seite 844
Seite 844
Seite 843
Seite 843
Seite 842
Passivverteiler
AS-Interface