Seite 86 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

84
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
AC
Betriebsspannung
20 ... 250 V
Verpolschutz
verpoltolerant
Betriebsstrom
5 ... 200 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bestellbezeichnung
NBB5-18GK-WS
NBB5-18GK-WO
NBB5-18GM60-WS
NBB5-18GM60-WO
NBN8-18GK-WS
NBN8-18GK-WO
NBN8-18GM60-WS
NBN8-18GM60-WO
Schaltabstand
5 mm
● ● ● ●
8 mm
● ● ● ●
Einbau
bündig
● ● ● ●
nicht bündig
● ● ● ●
Schaltelementfunktion AC
Öffner
● ● ● ●
AC
Schließer
● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
● ●
● ●
0 ... 25 Hz
● ●
● ●
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
● ●
● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ●
● ●
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
● ●
● ●
PBT
● ●
● ●
Schutzart
IP67
● ●
● ●
IP68
● ●
● ●
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
79
60
80
60
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
61
60
50
Kappenlänge l
1
[mm]
0
0,5
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
Pos. C -
Pos. C
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
2-Draht AC
5 mm bündig
8 mm nicht bündig
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
L
N
BU
GN/YE
NBN8-18GM60-WS
NBB5-18GM60-WS
NBB5-18GK-WO
NBN8-18GK-WO
NBB5-18GK-WS
NBN8-18GK-WS
NBN8-18GM60-WO
NBB5-18GM60-WO
S