Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
85
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
30 Hz
Betriebsstrom
4 ... 300 mA AC/DC
Kurzschlussschutz
ja
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB8-18GM60-US
NBB8-18GM60-UO
NBN15-18GM60-US
NBN15-18GM60-UO
NBB8-18GM60-US-V12
NBB8-18GM60-UO-V12
NBN15-18GM60-US-V12
NBN15-18GM60-UO-V12
Schaltabstand
15 mm
● ●
● ●
8 mm
● ●
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
● ●
Schaltelementfunktion AC/DC Schließer
● ● ● ●
AC/DC Öffner
● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
63
70
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
62
52
60
50
Kappenlänge l
1
[mm]
0
10
0
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
Pos. A
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
2-Draht AC/DC
8 mm bündig
15 mm nicht bündig
2
AC/DC
3
1
BN
AC/DC
BU
GN/YE
BN
AC/DC
BU
GN/YE
2
AC/DC
3
1
NBB8-18GM60-US-V12
NBN15-18GM60-US-V12
NBB8-18GM60-US
NBN15-18GM60-US
NBB8-18GM60-UO
NBN15-18GM60-UO
NBB8-18GM60-UO-V12
NBN15-18GM60-UO-V12
1
2
3
1
GN
2
RD/BK
3
RD/WH
Adernfarben
(grün)
(rot/schwarz)
(rot/weiß)
S