Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
869
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Auswerteeinheiten
8
.1
Technische Daten
W
H
L
l c
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Bemessungsbetriebs-
spannung
20 ... 30 V DC , PELV
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Montage
Schraubbefestigung
Bestellbezeichnung
IC-KP2-1HB17-2V1D
IC-KP2-1HB6-V15B
IC-KP2-1HRX-2V1
IC-KP2-2HB17-2V1D
IC-KP2-2HB18-2V1
IC-KP2-2HB6-V15B
IC-KP2-2HRX-2V1
Schreib-/Lesekopfanzahl
max. 1
● ● ●
max. 2
alternativ 1 Schreib-/Lesekopf und 1 Trigger-
sensor
● ● ● ●
Drehschalter
Adresseinstellung
●
●
Adresseinstellung
BUS Address
●
●
Adresseinstellung
Station no.
Baud rate setting
Extended cyclic setting
●
Stromaufnahme
2 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
● ● ●
● ●
4 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
● ●
Übergeordneter Feldbus
Schnittstellentyp
CC-Link
●
PROFIBUS
●
●
seriell
●
●
Protokoll
ASCII
●
●
CC-Link
●
PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
●
●
SMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
●
●
Diagnoseschnittstelle
Schnittstellentyp
seriell
● ●
● ● ●
Protokoll
ASCII
● ●
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
136,6
141,6 136,6
Breite W [mm]
61,4
Höhe H [mm]
33
Anschlussbereich l
c
[mm]
9
V1S-G-0,15M-PUR-ABG-SUBD
Adapter M12 auf Sub-D zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel
V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD
Adapter M8 auf Sub-D zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
ICZ-MH05-SACB-8
Montagehilfe für die Hutschiene
V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
ICZ-3T-0,2M-PUR ABG-V15B-G
Y-Verbindungskabel für PROFIBUS
V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e
ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G
Abschlusskabel für PROFIBUS mit Abschlusswiderstand
V15B-G-5M-PUR ABG-V15B-G
Buskabel PROFIBUS, M12 auf M12, PUR-Kabel
RFIDControl
Software für RFID Identifikationssysteme
V15B-G-10M-PUR ABG-V15B-G
Buskabel PROFIBUS, M12 auf M12, PUR-Kabel
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V1-G-ABG-PG9
Kabeldose, M12, 4-polig, geschirmt, konfektionierbar
V1S-G-ABG-PG9
Kabelstecker, M12, 4-polig, geschirmt, konfektionierbar
ICZ-3T-0,2M-PVC-CCL-V1-G
Y-Verbindungskabel für CC-Link
ICZ-TR-V1-130R
Abschlusswiderstand für CC-Link
ICZ-TR-V1-110R
Abschlusswiderstand für CC-Link
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Auswerteeinheit IDENTControl Compact
LED-Zustandsanzeige für Bus-
kommunikation und Schreib-/
Leseköpfe
Max. 2 Schreib-/Leseköpfe an-
schließbar
Alternativ 1 Schreib-/Lesekopf
und 1 Triggersensor anschließ-
bar