Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
875
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
L
W
H
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67 nach EN 60529
Bestellbezeichnung
U-P3-R4
U-P3-R4-V15
U-P3-RX
U-P3V4A-RX
U-P6-B5
U-P6-B5-V
U-P6-B6
U-P6-B6-V15B
U-P6V4A-B6
U-P7V4A-R4
Leistungsaufnahme
max. 4 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
● ● ● ●
●
max. 5 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
● ● ● ● ●
Übergeordneter Feldbus
Physikalisch
RS 232/RS 485
● ●
RS 485
● ● ● ● ●
RS 485, adressierbar , bis zu 30 Unterteile ,
Adresse 1 ... 30
● ●
●
Protokoll
ASCII
● ● ● ●
●
INTERBUS-Fernbus
● ●
PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
● ● ●
Anschluss
Stecker
●
● ●
Kabel
● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
91 114 91 92 161 161 161 161 161 103
Breite W [mm]
80
80
Höhe H [mm]
29
30 29 30 29
50
29
ICZ-3T-0,2M-PUR ABG-V15B-G
Y-Verbindungskabel für PROFIBUS
RFIDControl
Software für RFID Identifikationssysteme
ICZ-TR-V15B
Abschlusswiderstand für PROFIBUS
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15B-G-0,6M-PUR ABG-V15B-G
M12-Verbindungskabel für PROFIBUS
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Unterteile für Schreib-/Lesestation
Feldgerät in Schutzart IP67
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
U-P4-R4
Unterteil mit adressierbarer serieller
Schnittstelle RS 485
U-P4-RX
Unterteil mit serieller Schnittstelle
RS 232 und RS 485