876
Ausgabedatum: 07.10.2011
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
H
Gemeinsame Daten
Arbeitsfrequenz
125 kHz
Bestellbezeichnung
IPC02-12
IPC02-16
IPC02-20P
IPC02-26-T6
IPC02-30P
IPC02-50P
IPC03-12.4
IPC03-16GK
Typ/Größe
EEPROM 928 Bit
ROM 32 Bit
● ●
ROM 64 Bit (40 Bit Code, 24 Bit Datensiche-
rung)
● ● ● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
●
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
●
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
20 ... 160 °C (293 ... 433 K) für 100 x 5 Minu-
ten mit Transposition alle 30 Sekunden
●
Schutzart
IP67
● ●
IP68
● ●
● ●
IP68 / IP69K
●
IP68 (24 Stunden in 1 m Wassertiefe)
●
Abmessungen
Höhe H [mm]
2,2 3 4 3 3 6
Durchmesser D [mm]
12,4 16 20 26 30 50 12,3 16
RFID Transponder
Arbeitsfrequenz 125 kHz
Von beiden Seiten lesbar
Batterieloser Codeträger
Vergossenes Gehäuse