Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
877
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
D
H
Gemeinsame Daten
Arbeitsfrequenz
125 kHz
Bestellbezeichnung
IPC03-20P
IPC03-24
IPC03-30P
IPC03-30GK
IPC03-50P
IPC03-58
IPC11-12
IPC11-30
IPC11-50
Typ/Größe
EEPROM 264 Bit
(davon 40 Bit als spezieller Fixcode nutzbar)
● ● ●
EEPROM 928 Bit
ROM 32 Bit
● ● ● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
●
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ●
● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
● ●
Schutzart
IP67
● ● ● ● ●
IP67 / IP68 / IP69K
●
IP68
● ●
IP68 / IP69K
●
Abmessungen
Höhe H [mm]
3 11 3 20 5 20,1
2
Durchmesser D [mm]
20 24 30 50 58 12,4 30 50
IVZ-30G-EW
Einschraubwerkzeug
IVZ-16G-EW
Einschraubwerkzeug
IPZ-MH50
Abstandshalter für Code-/Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
RFID Transponder
Arbeitsfrequenz 125 kHz
Batterieloser Datenträger
Vergossenes Gehäuse