Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
87
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
10 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
5 ... 60 V
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB10-30GM40-Z0
NCB10-30GM40-Z0
NCB10-30GM40-Z1
NBB10-30GM40-Z0-V1
NCB10-30GM40-Z0-V1
NCB10-30GM40-Z1-V1
Schaltelementfunktion DC
Öffner
●
●
DC
Schließer
● ●
● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ●
●
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
●
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
● ●
● ●
Messing, vernickelt
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Kabel PVC , 2 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
55
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
37
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
10 mm bündig
2-Draht DC
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BU
3
L+
L-
4
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB10-30GM40-Z1
NCB10-30GM40-Z0-V1
NBB10-30GM40-Z0-V1
NCB10-30GM40-Z1-V1
NCB10-30GM40-Z0
NBB10-30GM40-Z0
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)