86
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Messbereich
1 ... 5 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
Analog-Stromausgang
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
12 mA
Linearitätsfehler
± 4 % vom Endwert
Lastwiderstand
1000
Abgleichtoleranz Nullpunkt
± 10 % vom Endwert
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB5-18GM60-I
NBB5-18GM60-I3
NBB5-18GM60-I-V1
NBB5-18GM60-I3-V1
Ausgangstyp
0 ... 20 mA
●
●
4 ... 20 mA
●
●
Steilheit der Ausgangs-
kennlinie
4 mA / mm
●
●
5 mA / mm
●
●
Stromsteilheit
0 ... 20 mA
max. 4,8 A/s
●
●
4 ... 20 mA
max. 4,8 A/s
●
●
20 ... 0 mA
max. 4,6 A/s
●
●
20 ... 4 mA
max. 4,6 A/s
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
70
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
57
60
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
Pos. C
Pos. B
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
DA5-IU-C
Digitalanzeige
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Analogsensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Induktive Analoggeber
Bündig einbaubar
Ausgang 4 mA ... 20 mA
Ausgang 0 mA ... 20 mA
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
NBB5-18GM60-I
NBB5-18GM60-I3
NBB5-18GM60-I3-V1
NBB5-18GM60-I-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)