Seite 9 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

7
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum: 25.10.2011
Die Webseite
Die jeweils aktuellsten und umfassenden Produktinforma-
tionen finden Sie auf unserer Website
www.pepperl-fuchs.com
.
Für die gezielte Suche und das Auffinden der gewünsch-
ten Produktinformationen stehen Ihnen zwei Möglichkei-
ten zur Verfügung:
Sie suchen Informationen zu einem Ihnen bekannten
Produkt, dann nutzen Sie die
Suchfunktion.
Sie suchen ein Produkt anhand bestimmter
Merkmale, dann nutzen Sie den
Produktselektor.
Die Suchfunktion
Tragen Sie eine Ihnen bekannte Produktbezeichnung
oder auch nur einen Teil einer Produktbezeichnung (z.
B. aus dem Katalog) oder eine Teilenummer (z. B. vom
Typenschild eines Ihnen vorliegenden Produkts) in das
Suchfeld auf unserer Webseite ein. Sie brauchen dabei
nicht auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Eine Su-
che mit Wildcard * ist möglich.
Je nach Vollständigkeit der eingetragenen Produktbe-
zeichnung oder Teilenummer erhalten Sie als Suchergeb-
nis eine Trefferliste mit einer Kurzbeschreibung der ge-
fundenen Produkte, aus der Sie das gewünschte Produkt
auswählen.
Der Produktselektor
Navigieren Sie im Produktselektor zur gewünschten Pro-
duktgruppe.
Dort wählen Sie ein Produkt anhand von Produktlisten
oder anhand einer Auswahl von Produktmerkmalen.
Wählen Sie nun die gewünschten Produktmerkmale aus.
Bei jeder getroffenen Auswahl wird Ihnen die Anzahl der
Produkte angezeigt, die diese Auswahl erfüllen. Je mehr
Merkmale Sie festlegen, desto kleiner wird die Menge an
passenden Produkten.
Klicken Sie schließlich auf
Ergebnisse der Produktsu-
che: xxx Produkt(e)
um zur Produktliste und schließlich
zum gewünschten Produkt zu gelangen.
Sensoren und Systeme für die Fabrikautomation
Einführung