Seite 10 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

8
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum: 25.10.2011
Sensoranschlüsse/Sensorausgänge
Pepperl+Fuchs liefert Sensoren, die an AC- und/oder DC-
Versorgungsspannungen betrieben werden können.
Die folgende Auflistung gibt eine exemplarische Über-
sicht.
Gleichspannungs-Sensoren, Zweidraht
Sie werden in Reihe mit der Last betrieben. Die
meisten sind verpoltolerant (Funktion unabhängig
von der Anschlusspolarität) und zum größten Teil
kurzschlussfest, andere sind verpolsicher (Funk-
tion nur bei richtiger Polung, sonst bleibt der Nä-
herungsschalter hochohmig) und kurzschlussfest.
Im gesperrten Zustand fließt funktionsbedingt ein
geringer Reststrom. Im durchgeschalteten Zustand
tritt ein geringer Spannungsfall über dem Schalter
auf.
Schaltungsbeispiel:
BN
L+
L-
BU
Sensoren dieses Typs weisen in der Bestellbe-
zeichnung ein -Z auf. Zweidrahtsensoren werden
geliefert als:
Schließer (Z/Z0, Z3, Z4),
Öffner (Z1, Z5),
verdrahtungsprogrammierbar (Z2).
Gleichspannungs-Sensoren, Dreidraht
Diese Sensoren haben separate Anschlüsse für die
Stromversorgung und für die Last. Sie sind überlast-,
kurzschluss- und verpolgeschützt. Der Reststrom ist ver-
nachlässigbar.
Man unterscheidet in dieser Gruppe plusschaltende und
minusschaltende Sensoren. Je nach Sensortyp ist die
Last zwischen Ausgang und 0 V oder zwischen Ausgang
und +U B angeschlossen.
Last
L+
L-
PN NP
Wegen der Art ihres Endstufentransistors werden minus-
schaltende Endstufen oft auch als NPN-Endstufen und
plusschaltende Endstufen als PNP-Endstufen bezeich-
net.
Last
L+
L-
Schaltungsbeispiel:
BN
L+
L-
BK
BU
Die überwiegende Zahl unserer Sensoren dieses Typs
weisen in der Bestellbezeichnung in der Regel ein -E auf.
Sensoren dieses Typs werden geliefert als:
NPN Schließer (E oder E0),
NPN Öffner (E1),
PNP Schließer (E2),
PNP Öffner (E3),
NPN Schließer/Öffner umschaltbar (E4)
PNP Schließer/Öffner umschaltbar (E5).
PNP Schließer, zweikanalig (E8)
Gleichspannungs-Sensoren, Gegentakt
Diese Näherungsschalter entsprechen den E-Typen, je-
doch ist der Ausgang mit je einem pnp- und einem npn-
Transistor ausgestattet. Dadurch kann die Last zwischen
Ausgangsleitung und +UB oder -UB geschaltet werden.
Ein Gegentakt-Ausgang verbindet also die eigenschaften
eines PNP- und eines NPN-Ausgangs.
Schaltungsbeispiel:
Beam-Eingang
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version EP, pnp/npn)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
Sensoren mit Gegentakt-Ausgang finden Sie bei:
Optoelektronischen Sensoren
Ultraschall-Sensoren
Inkremental-Drehgebern.
Gleichspannungs-Sensoren, Vierdraht
Diese Näherungsschalter entsprechen den E-Typen, sind
jedoch mit einem Öffner- und einem Schließerausgang
ausgestattet.
Schaltungsbeispiel:
:
1
L+
L-
4
2
3
Sensoren und Systeme für die Fabrikautomation
Einführung
N
P