Ausgabedatum: 10.10.2011
922
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Sensor-Aktuator-Kabel
Das richtige Kabel für jede Anwendung
Die Wahl des richtigen Kabels ist ausschlaggebend für die Standzeit des eingesetzten Sensor-Aktor-Kabels. Aus diesem Grund lohnt es sich
unser umfangreiches Leitungsprogramm kennen zu lernen. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit!
PVC – für einfache Anwendungen
Einsatzgebiete:
Einsatz in Bereichen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung, z. B. in Verpackungsmaschinen
sowie Montage- und Fertigungsstraßen.
Â
Â
Preiswerte Leitungsqualität
Â
Â
Gute Chemikalienbeständigkeit
Â
Â
Geeignet für die Lebensmittelindustrie
Eigenschaften:
■■
Gute Abmantelbarkeit
■■
Hohe Flammwidrigkeit
■■
Bedingt flexibler Einsatz
■■
Eingeschränkte Öl- und Schmierstoffbeständigkeit
Temperaturbereich
fest verlegt
–25 °C … 70 °C
–25 °C … 105 °C für gekennzeichnete Kabeltypen
bewegt
–5 °C … 70 °C
Mindestbiegeradius
10 x D
PUR/PVC – für erhöhte Anforderungen
Einsatzgebiete:
Diese Leitung eignet sich für erhöhte mechanische Beanspruchung, z. B. im Bereich
Werkzeugmaschinen oder der spanabhebenden Fertigung.
Â
Â
Hohe Abriebfestigkeit
Â
Â
Gute Chemikalienbeständigkeit
Â
Â
Gute Ölbeständigkeit
Â
Â
Flexibler Einsatz
Eigenschaften
■■
Gute Abmantelbarkeit
■■
Mikroben- und Hydrolysebeständig
■■
UV-Beständig
Temperaturbereich
fest verlegt
–25 °C … 80 °C
bewegt
–5 °C … 80 °C
Mindestbiegeradius
10 x D
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
PVC
, grau, 70
°
C
3/4/5 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M12
PVC
, grau, 70
°
C
3/4 x 0,25 mm² (14 x 0,15 mm)
∅ = 4,3 mm
M8
PVC
, schwarz, 70
°
C
2+1/3+1/4+1 x 0,5 mm² (16 x 0,2 mm)
∅ = 5,1 mm/ 5,7 mm/ 6,6 mm
Ventilstecker
PVC-U
, schwarz, 70
°
C
3/4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,3 mm
M8 / M12
PVC-U
, gelb, 70
°
C
3/4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,3 mm
M8 / M12
PVC
, blau (NAMUR), 70
°
C
2/4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M8 / M12
PVC-U
, gelb, 105 °C
3/4/5 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
∅ = 5,2 mm/ 5,5 mm/ 5,9 mm
1/2″
Bestellbare Rohkabel finden Sie auf Seite 1002
PVC
PUR/PVC
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
PUR
, schwarz, 80
°
C
2+1/3+1/4+1 x 0,5 mm² (16 x 0,2 mm)
∅ = 5,7 mm/ 6,0 mm/ 6,5 mm
Ventilstecker