Ausgabedatum: 10.10.2011
923
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Sensor-Aktuator-Kabel
PUR – für anspruchsvolle Anwendungen
Einsatzgebiete:
Geeignet für den dauerflexiblen Einsatz unter härtesten Einsatzbedingungen, z. B. im Bereich
Werkzeugmaschinen sowie bei Dreh- und Schwenktischen. Für erhöhte EMV Anforderungen ste-
hen geschirmte Versionen zur Verfügung.
Â
Â
Halogenfrei
Â
Â
Hohe mechanische Belastbarkeit
Â
Â
Gute Chemikalienbeständigkeit
Â
Â
Gute Ölbeständigkeit
Â
Â
Hohe Flammwidrigkeit der UL-Kabeltypen
Eigenschaften:
■■
Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Stoffen
■■
Mikroben- und Hydrolysebeständig
■■
UV-beständig
Temperaturbereich
fest verlegt
–40 °C … 80 °C
bewegt
–20 °C … 80 °C
Mindestbiegeradius
10 x D
Zusätzlich für UL-zugelassene Kabeltypen (ungeschirmt):
Biegezyklen min.
5 Mio.
Fahrweg
5 m
Beschleunigung
5 m/s²
Geschwindigkeit
3,33 m/s
Torsion
±180°/m getestet bei 20 … 25 °C
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
PUR
, grau, 80
°
C
3/4/5 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M12
PUR
, grau, 80
°
C
3/4 x 0,25 mm² (14 x 0,15 mm)
∅ = 4,3 mm
M8
PUR-U
, schwarz, 80
°
C
8 x 0,25 mm² (14 x 0,15 mm)
∅ = 6,0 mm
M12
PUR-U
, schwarz, 80
°
C
3/4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
∅ = 4,3 mm
M8 / M12
PUR-U
, gelb, 80
°
C
4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
∅ = 4,3 mm
M8 / M12
PUR
, blau (NAMUR), 80
°
C
2/4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M8 / M12
PUR-ABG
, grau, geschirmt, 80
°
C
4/5 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M8 / M12
PUR-U/ABG
, schwarz, geschirmt, 80
°
C
8 x 0,25 mm² (14 x 0,15 mm)
∅ = 6,0 mm
M12
PUR-U/0,75
, schwarz, 80
°
C
5 x 0,75 mm² (42 x 0,15 mm)
∅ = 6,0 mm
M12
PUR-U
, schwarz, 80
°
C
2+1/4+1 x 0,5 mm² (28 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm/ 5,5 mm
Ventilstecker
Bestellbare Rohkabel finden Sie auf Seite 922
PUR