Ausgabedatum: 10.10.2011
927
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Sensor-Aktuator-Kabel
Anschließen von Kabeln an bewegliche Geräte
Anschluss- und Verbindungsleitungen, die Bewegungen zwischen zwei Punkten ausgesetzt sind,
müssen ausreichend lang bemessen sein, um übermäßige Belastungen der Kabel und Stecker zu
vermeiden. In diesem Fall ist die Bildung von Kabelschleifen und C-förmigen Verlegestrecken zu
empfehlen.
Kabelschleife
C-förmige Verlegestrecke
(Schleppkette)
Geschlossene
Schleife
Entlastungs-
schleife
richtig
Zu empfehlen:
Verlegen in einer
Ecke
Entlastungs-
schleife
falsch
Ein Äußeres
Umführen des
Kabels ist nicht zu
empfehlen
Belastungen
Durch die Bildung einer ausreichend großen Schleife an den Anschlussstellen lassen sich über-
mäßiger Verschleiß und häufige Probleme durch die nachfolgend dargestellten Belastungen ver-
meiden. Bei Pepperl+Fuchs Anschluss- und Verbindungsleitungen ermöglichen robuste, fest ange-
gossene Griffkörper zusammen mit einer richtig gebildeten Schleife eine sehr gute Entlastung von
Stecker und Kabel.