Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
91
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
10 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Bestellbezeichnung
NBB10-30GK50-E0
NBB10-30GK50-E2
NBB10-30GM50-E0
NBB10-30GM50-E2
NBB10-30GM60-A0
NBB10-30GM60-A2
NBB10-30GM50-E0-V1
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB10-30GM50-E3-V1
NBB10-30GM60-A0-V1
NBB10-30GM60-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
●
NPN Schließer
● ●
●
PNP
Antivalent
●
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
● ●
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ● ● ● ● ●
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
●
●
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
● ● ● ● ● ● ● ● ●
PBT
● ●
Schutzart
IP67
● ● ● ● ● ● ● ● ●
IP68 / IP69K
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
52 50 60
65
70
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
48 50 60
50
60
Kappenlänge l
1
[mm]
1
0
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
10
LED-Position
Pos. C
Pos. A
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
10 mm bündig
Mit erhöhter Dichtigkeit,
Schutzart IP68 / IP69k
Erweiterter Temperaturbereich
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB10-30GM50-E2-T
Schaltelementfunktion: PNP, Schließer
Umgebungstemperatur: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Schutzart: IP67
Kabel PUR , 2 m
NBB10-30GM50-E2-T-V1
Schaltelementfunktion: PNP, Schließer
Umgebungstemperatur: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Schutzart: IP67
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB10-30GM50-E2-T-V1
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB10-30GM60-A0
NBB10-30GM60-A2
NBB10-30GM60-A2-V1
NBB10-30GM50-E0-V1
NBB10-30GM50-E3-V1
NBB10-30GM60-A0-V1
NBB10-30GK50-E0
NBB10-30GM50-E0
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)