92
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Spannungsart
DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Bestellbezeichnung
NJ15-30GK-E-T
NJ15-30GK-E2-T
NJ15-30GK50-A2
NJ15-30GM50-A2
NJ15-30GM50-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
PNP
Antivalent
● ● ●
PNP
Schließer
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
● ●
10 ... 60 V
● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 300 Hz
● ●
0 ... 50 Hz
● ●
0 ... 500 Hz
●
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
● ●
0 ... 400 mA
● ● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ●
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
● ●
PBT
● ● ●
Schutzart
IP67
● ●
IP68
● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ●
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
80 52 50
65
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
59 48
32
Kappenlänge l
1
[mm]
1
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
-
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
15 mm nicht bündig
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
2
3
NJ15-30GK50-A2
NJ15-30GM50-A2
NJ15-30GM50-A2-V1
NJ15-30GK-E-T
NJ15-30GK-E2-T
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)