Ausgabedatum: 10.10.2011
949
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
M8 x 1 Kabelstecker
Verfügbarkeit
Leitungsqualität
V3S V31S
-
PVC
PVC, grau (0,25 mm²)
◊ ◊
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
-
PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,25 mm²)
◆ ◆
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Bauform
GM
gerade
WM
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V3S
3-polig
V31S
4-polig
V . . S – . . – . . . . M – . . . . . . .
1
3
2
4
1
3
4
BN
BU
BK
1
2
3
4
BN
WH
BU
BK
V3S
V31S
1
3
4