Ausgabedatum: 10.10.2011
950
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
M8 x 1 Kabeldose
Technical Specifications
LED
Bestellbezeichnung
V3-E2-...
V31-A2-...
Polzahl
3 (E2)
●
4 (A2)
●
■
■
Eingebaute LED als Betriebs-
und Funktionsanzeige
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün
Betriebsanzeige
LED gelb
Funktionsanzeige Schließer
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 24 V DC ± 15%
Max. Betriebsstrom 3 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Griffkörper, Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfläche
Au
Griffkörper
TPU, transparent
Überwurfmutter
Zink-Druckguss
32.8
10
M8 x 1
L
28
19.1
10
M8 x 1
L