Ausgabedatum: 10.10.2011
970
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
M8 x 1, Kabeldose
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Anschluss
gerade Bauform: Schraubklemmen < 0,5 mm²
gewinkelte Bauform: Lötanschluss 0,25 mm²
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Au
Griffkörper
PA
Überwurfmutter
CuZn, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser
3,5 … 5 mm
Schraubklemm-/Lötanschluss
~45
Ø12
M8 x 1
~23
Ø12
M8 x 1
12.5
28
M8 x 1
Ø12
~50
~23
Ø12
M8 x 1
12.5
35
Bestellbezeichnung
V3-...
V31-...
V3S-...
V31S-...
Polzahl
3
●
●
4
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
●
●
60 V AC/DC
●
●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M8 Stecker
● ●
1 x M8 Buchse
● ●