Seite 973 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Ausgabedatum: 10.10.2011
971
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
Schraubklemm-/Lötanschluss
V3S
1
3
4
V . . . – . M
Polzahl
V3
3-polige Buchse
V31
4-polige Buchse
V3S
3-poliger Stecker
V31S
4-poliger Stecker
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
Anschlussart
V3 V31 V3S V31S
Schraubklemmen
◆ ◆ ◆ ◆
Lötanschluss
◆ ◆ ◆ ◆
Standard, ab Lager verfügbar
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
Nicht verfügbare Kombination
3
1
4
V3
3
1
4
2
V31
1
3
2
4
V31S
Verfügbarkeit