Ausgabedatum: 10.10.2011
976
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
1/2" Kabeldose
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
~54
20
1/2'' UNF
19.6
1/2''
UNF
34.5
20.5
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Polzahl
3
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 250 V AC/DC
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 85 °C
Mechanische Daten
Anschluss
Schraubklemmen für max. 0,75 mm²
PG7-Verschraubung
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuSn
Kontaktoberfläche
Au
Griffkörper
PA
Überwurfmutter
CuSn, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser
4 … 6 mm
~ 61,5
20
1/2'' UNF
19.6
1/2''
UNF
40.8
20.5
Bestellbezeichnung
V12-...
V12S-...
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M12 Buchse
●
1 x M12 Stecker
●