Ausgabedatum: 10.10.2011
977
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
1/2" Kabeldose
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
V . . . . – .
Polzahl
V12
3-polige Buchse
V12S
3-poliger Stecker
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
V12 V12S
◆ ◆
◆ ◆
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbare Kombination
1
2
3
V12
1
2
3
V12S
Verfügbarkeit