Ausgabedatum: 10.10.2011
980
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M18 x 1, Kabeldose
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Polzahl
4
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 250 V AC/DC
Max. Betriebsstrom 16 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M18-Buchse
Schraubklemmen für max. 1,5 mm²
PG9-Verschraubung
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
CuSnZn
Griffkörper
PA
Überwurfmutter
PA
Kabel
Manteldurchmesser
6 … 8 mm
ø 25.5
M18 x 1
~ 54
ø 25.5
M18 x 1
31
~ 43
Bestellbezeichnung
V18-G
V18-W
Bauform
gerade
●
gewinkelt
●