Ausgabedatum: 10.10.2011
979
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
7/8" Kabeldose
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
5
3
4
1
2
1
4
2
3
V . . – .
Polzahl
V93
3-polig
V94
4-polig
V95
5-polig
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
V93 V94 V95
◆ ◆ ◆
◊ ◊ ◊
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbare Kombination
Buchse
Stecker
V . . – . – S .
Polzahl
V93
3-polig
V94
4-polig
V95
5-polig
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
V93 V94 V95
◆ ◆ ◆
◊ ◊ ◊
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbare Kombination
Gewindeart
I
intern
E
extern
V93
1
3
2
V95
V94
Buchse
Stecker
1
2
3
V93
1
3
2
5
4
V95
4
1
3
2
V94
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit