Ausgabedatum: 10.10.2011
988
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
7/8" Einbauadapter
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Vergoldete Kontakte
■
■
Befestigungsgewinde ½" NPT
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 600 V AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 105 °C
Mechanische Daten
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Au
Gehäuse
Al, eloxiert
Kabel
Länge L
300 mm
Bestellbezeichnung
1/2" NPT-V93-G-.3M
1/2" NPT-V94-G-.3M
1/2" NPT-V95-G-.3M
1/2" NPT-V93-G-S-.3M
1/2" NPT-V94-G-S-.3M
1/2" NPT-V95-G-S-.3M
Polzahl
3
●
●
4
●
●
5
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 8 A
●
●
10 A
●
●
13 A
●
●
Mechanische Daten
Anschluss
7/8"-16 UN-Buchse
● ● ●
7/8"-16 UN-Stecker
● ● ●
Kabel
Adern
3 x 1,5 mm²
●
●
4 x 1,5 mm²
●
●
5 x 1,5 mm²
●
●
14.0 10.7
L
7/8 - 16 UN
1/2 - 14 NPT
14.0 10.7
L
7/8 - 16 UN
1/2 - 14 NPT