Seite 991 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Ausgabedatum: 10.10.2011
989
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
7/8" Einbauadapter
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
1 / 2 "
N P T – V . . – G – . – . 3 M
1
3
2
1
2
3
GN/YE
BK
WH
V93
1
2
3
1
2
3
GN/YE
BK
WH
V93S
1
4
2
3
1
2
3
4
BK
WH
RD
GN/YE
V94
5
3
4
1
2
1
2
3
4
5
WH
RD
GN/YE
OR
BK
V95
4
1
3
2
1
2
3
4
BK
WH
RD
GN/YE
V94S
1
3
2
5
4
1
2
3
4
5
WH
RD
GN/YE
OR
BK
V95S
Polzahl
V93
3-polig
V94
4-polig
V95
5-polig
Typ
Buchse
S
Stecker
V93 V94 V95
◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆
Standard, ab Lager verfügbar
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
Nicht verfügbare Kombination
Verfügbarkeit