Ausgabedatum: 10.10.2011
993
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
M8 Passiv-Verteiler
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
Leitungslänge in m
5 oder 10
V 3 – . A – E 2 – . . M – P U R
Stammkabel
M12-Stecker
Stammkabel
M12-Stecker
Steckplätze/Signaleingänge
V3
4
4
Steckplätze
/4 Signaleingänge
◆
6
6
Steckplätze
/6 Signaleingänge
◆
8
8
Steckplätze
/8 Signaleingänge
◆
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
V 3 – . A – E 2 – V 1 9
Steckplätze/Signaleingänge
V3
4
4
Steckplätze
/4 Signaleingänge
◆
6
6
Steckplätze
/6 Signaleingänge
◆
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Adernfarbe
M8-Buchse/Pol
WH
1/4 (A)
GN
2/4 (A)
YE
3/4 (A)
GY
4/4 (A)
PK
5/4 (A)
RD
6/4 (A)
BK
7/4 (A)
VT
8/4 (A)
BN
1 ... 8/1 (+24 V)
BU
1 ... 8/3 (0 V)
Polbilder
M8-Buchse
BN
BK
VT
RD
GN
BU
WH
1
2
6
7
8
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
3 (-)
1 (+)
4 (A)
M12-Stecker -V19
M8-Buchse/Pol
P
1/4 (A)
J
2/4 (A)
T
3/4 (A)
S
4/4 (A)
A
1 ... 4/1 (+24 V)
L
1 ... 4/3 (0 V)
Polbilder
M12-Stecker -V19
M8-Buchse
A
S
T
J
L
P
1
2
3
4
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
J
L
T
S
P
A
3 (-)
4 (A)
1 (+)
M12-Stecker -V19
M8-Buchse/Pol
P
1/4 (A)
J
2/4 (A)
T
3/4 (A)
S
4/4 (A)
G
5/4 (A)
R
6/4 (A)
A
1 ... 6/1 (+24 V)
L
1 ... 6/3 (0 V)
Polbilder
M12-Stecker -V19
M8-Buchse
A
R
G
J
L
P
1
2
5
6
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
J
L
T
G
S
P
A
R
3 (-)
4 (A)
1 (+)
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit