Ausgabedatum: 10.10.2011
994
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M12 T-Verteiler
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
■
■
Parallelverteiler
■
■
Rüttelsicherung
■
■
5-polig: Geeignet für DeviceNet und
CANopen
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 60 V AC/DC
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Schutzart
IP67
54.2
34.5
ø14.8
ø 14.8
55.8
32.5
4-polig
5-polig
1
1 2 3 4 5
2
3
1
2
4
4
3
5
5
1
2
4
3
5
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
1 2 3 4
2
3
1
2
4
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
4
3
2
V . . . – T E E – V . . . .
Polzahl
V1S V1/V1S
4-polig
V15S V15
5-polig
V1S/V15S
◆
◆
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Bestellbezeichnung
V1S-TEE-V...
V15S-TEE-V....
Polzahl
4
●
5
●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M12-Stecker
1 x M12-Stecker / 1 x M12-Buchse
●
1 x M12-Buchse
1 x M12-Stecker / 1 x M12-Buchse
●
Verfügbarkeit