Ausgabedatum: 10.10.2011
996
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M12 / M8 Y-Verteiler
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Einfache Zusammenführung von 2
Signalen auf einen M12-Steckplatz
■
■
Rüttelsicherung
Gemeinsame Daten
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 90 °C
Mechanische Daten
Schutzart
IP65/IP67
M12
M8
49.9
32.8
M12 x 1
49.9
32.8
M12 x 1
Parallelverteiler
33,7
22
M8
Ø 10
Bestellbezeichnung
V1S-T-V1
V11S-T-V11.
V15S-T-V15
V15S-YEE-V15
V31S-T-V3
V3S-YEE-V3
V31S-YEE-V31
Anschlussgröße
M8
● ● ●
M12
● ● ● ●
Polzahl
3
●
●
3 + PE
●
4 + PE
●
3 (parallel)
●
4 (parallel)
●
5 (parallel)
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
● ● ●
60 V AC/DC
● ● ● ●
Max. Betriebsstrom 3 A
● ● ●
4 A
● ● ● ●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M12-Stecker
1 x M12-Buchse / 1 x M12-Buchse
● ● ●
1 x M12-Buchse
1 x M12-Stecker / 1 x M12-Buchse
●
1 x M8-Stecker
2 x M8-Buchse
● ● ●