Ausgabedatum: 10.10.2011
995
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
M12 / M8 Y-Verteiler
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
■
■
Einfache Zusammenführung von 2
Signalen auf einen M12-Steckplatz
■
■
Rüttelsicherung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C fest verlegt
-5 … 80 °C bewegt
Mechanische Daten
Schutzart
IP67/IP68/IP69K
V . – . . – . . M – P U R – T – V 1 – G
L
∅14.8
44
∅14.8
49.3
∅14.8
18.5
L
34.5
27.4
∅14.8
49.3
∅14.8
18.5
L
33.7
10
10
49.3
ø 14.8
18.5
L
10
18.9
27.9
10
49.3
ø 14.8
18.5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
2
4
1
3
2
4
S1
S2
1
2
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
2
3
1
4
3
S1
S2
1
4
Bauform V1 V3
G
gerade
◆ –
W
gewinkelt
◆ –
GM
gerade
– ◆
WM
gewinkelt
– ◆
Leitungslänge L in m
0,3 to 10
◆
Standard, In den Leitungslängen 0,3 m, 0,6 m, 1 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V1
M12, 4-polig (2+4 gebrückt)
V3
M12-M8, 3-polig
M12
M12-M8
Verfügbarkeit
Bestellbezeichnung
V1-...-...M-PUR-T-V1-G
V3-...-...M-PUR-T-V1-G
Typ
M12
●
M12-M8
●
Polzahl
3
●
4 (2+4 gebrückt)
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 60 V AC/DC
●
250 V AC/DC
●
Max. Betriebsstrom 3 A
●
4 A
●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M12-Stecker
2 x M12-Buchse
●
1 x M12-Stecker
2 x M8-Buchse
●