Seite 22 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

22
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
alter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
rungssch
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
chalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näher
r,
Induk
tive S
Dopp
r Schwenkant
gsrückmelder
1
.1.5
Näherung
Indu
ktive Sen
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
gsschalter,
soren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe ( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
Baureihe
M1K
L2/L3
VariKont-L
U1/U4
VariKont
Klemmraum
Sensorkopf ausrichtbar
Schnellmontageverschluss
4-fach LED-Anzeige
Klemmraum
4-fach LED-Anzeige
Sensorbasis aus Kunststof
oder Metall
Schaltabstand
bündig
20 mm
20 mm
nicht bündig
15 mm
40 mm
40 mm
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
l
l
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher