Ausgabedatum: 10.10.2011
1000
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Zubehör
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
■
■
Werkzeug zum Verschrauben
aller Rundsteckverbinder mit
Längsrändel
■
■
Akustischer Signal bei Erreichen
des voreingestellten Drehmoments
Gemeinsame Daten
Länge
Klinge: 100 mm
Antrieb
4 mm Sechskant
Bestellbezeichnung
MH V1-SCREWDRIVER
MH V3-SCREWDRIVER
Voreingestelltes
0,2 Nm
●
Drehmoment
0,4 Nm
●
Masse
ca. 93 g
●
ca. 95 g
●
Passender Steckaufsatz
MH V1-BIT M12
●
MH V3-BIT M8
●
Bestellbezeichnung
V1-B
V1S-B
V3-B
V3S-B
Gewinde
Größe
M8 x 1
● ●
M12 x 1
● ●
Art
Innengewinde
●
●
Außengewinde
●
●
Bestellbezeichnung
V1/V3-LABELHOLDER
V1/V3-LABEL
V1-BOX LABEL
V3-BOX LABEL
Farbe
Transparent
●
Weiß
● ● ●
Manteldurchmesser
4,0 - 6,0 mm
●
Länge
23 mm
●
Material
TPE
●
PC
● ● ●
Passend für
M8/M12 Steckverbinder
● ●
Passiv-Verteiler M8
●
Passiv-Verteiler M12
●
Montagewerkzeug
Blindstopfen
Kennzeichnung
Passend für M8 und M12
Steckverbinder und Passiv-Verteiler
i