Ausgabedatum: 10.10.2011
1001
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Material
Messing, vernickelt
Gemeinsame Daten
Material
Zink-Druckguss
Bestellbezeichnung
V1-E/E2-LED
LED grün
Betriebsanzeige
LED gelb
Funktionsanzeige Schließer
Max. Betriebsspannung 24 V DC ± 15%
Max. Betriebsstrom 4 A
Bestellbezeichnung
LOCKNUT M8 NICKEL BRASS
LOCKNUT PG9 NICKEL BRASS
LOCKNUT M18 NICKEL BRASS
Gewinde
M8 x 0,5
●
PG9
●
M16 x 1,5
●
Schlüsselweite
10
●
18
●
19
●
Dicke
2,2 mm
●
2,8 mm
●
●
Bestellbezeichnung
MH 05-SACB-4
MH 05-SACB-8
Masse
ca. 130 g
●
ca. 150 g
●
Abmessung
107 x 52 x 3 mm
●
136 x 52 x 3 mm
●
Passend für Passivverteiler V1-4A-...
●
V1-8A-...
●
Anzeigeelement
Einbau in M12 Steckverbinder mit
Schraubklemmanschluss
Montagehilfe
Sicherungsmutter
i