Ausgabedatum: 10.10.2011
1002
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Zubehör
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung
CBL-PVC-GY-04x025-100M
Kabelring PVC, 100 m, 4 x 0,25 mm²
CBL-PVC-GY-04x034-100M
Kabelring PVC, 100 m, 4 x 0,34 mm²
CBL-PVC-U-BK-04x034-100M
Kabelring PVC mit UL, 100 m, 4 x 0,34 mm²
CBL-PUR-GY-04x025-100M
Kabelring PUR, 100 m, 4 x 0,25 mm²
CBL-PUR-GY-04x034-100M
Kabelring PUR, 100 m, 4 x 0,34 mm²
CBL-PUR-U-BK-04x034-100M
Kabelring PUR mit UL, 100 m, 4 x 0,34 mm²
CBL-PUR-OR-04x034-100M
Kabelring PUR schweißperlenbeständig, 100 m, 4 x 0,34 mm²
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-100M
Kabelring PUR geschirmt, 100 m, 4 x 0,34 mm²
Weitere Längen und Kabelqualitäten auf Anfrage.
Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 6.
Rohkabel