Seite 1006 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Ausgabedatum: 10.10.2011
1004
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Informationen
Umrechnung Amerikanische Leiterbezeichnungen, AWG in mm
2
In einigen Industriebereichen wird auch mit Leitern nach der amerikanischen Drahtlehre AWG (American Wire Gauge) gearbeitet.
Die folgende Tabelle dient der Umrechnung von AWG in mm2.
AWG
Leiteraufbau [mm]
Leiter-Ø [mm]
Leiterquerschnitt [mm²]
30
1 x 0,25
0,25
0,05
7 x 0,10
0,36
0,06
28
1 x 0,32
0,32
0,08
7 x 0,13
0,38
0,09
26
1 x 0,4
0,40
0,13
7 x 0,16
0,48
0,14
24
1 x 0,51
0,51
0,21
17 x 0,20
0,61
0,22
19 x 0,13
0,64
0,25
22
1 x 0,64
0,64
0,33
7 x 0,25
0,76
0,34
19 x 0,16
0,81
0,38
20
1 x 0,81
0,81
0,52
7 x 0,32
0,97
0,56
19 x 0,20
1,02
0,60
18
1 x 1,02
1,02
0,82
19 x 0,25
1,27
0,93
16
19 x 029
1,44
1,25
14
19 x 0,36
1,80
1,93
12
19 x 0,46
2,29
3,16
10
37 x 0,40
3,10
4,65
Bitte beachten Sie, dass Leiter mit gleicher AWG-Nummer durch unterschiedlichen Aufbau verschiedene Leiterquerschnitte aufweisen können!