Ausgabedatum: 10.10.2011
1007
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Sensortester und Werzeuge
Testgeräte für Sensoren
Mit unserem Testgerät für Sensoren können Sie durch die eingebauten Batterien auch ohne externe Spannungsversorgung deren Funktion über-
prüfen. Das Testgerät zeigt den Schaltzustand des Sensors an, sowohl optisch als auch akustisch.
So können auch Sensoren, die nur schwer einsehbar sind, einfach und schnell getestet werden. Damit können Fehler lokalisiert und die entsprech-
enden Geräte ausgetauscht werden.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Justage der Sensoren vorzunehmen, bevor die elektrische Installation vollständig abgeschlossen ist.
Ihre Vorteile:
■■
Einfache Bedienung
■■
Optische und akustische Signalisierung
■■
Tragbares Testgerät mit Batterie- bzw. Akkubetrieb
■■
Justage des Sensors vor Abschluss der elektrischen Installation
■■
Erkennung von Verdrahtungsfehlern
■■
Testfunktionskontrolle/Batterietest
■■
Inklusive zweier 9-V-Blockbatterien
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung ST 03
Betriebsspannung
18 V, zwei 9 V-Blockbatterien in Lieferumfang enthalten
Strombelastbarkeit
Laststrom max. 100 mA
Anschluss
3 Anschlussklemmen
für 0 V, 18 V und Signaleingang
■
■
Zwei LEDs (NPN/PNP) für die
Anzeige des Schaltzustands
■
■
Geeignet für Ultraschallsensoren
durch Ausgangsstrom von 100 mA
■
■
Einsetzbar für 2-, 3- und 4-Draht-
Sensoren in NPN- und PNP-Technik
sowie für NAMUR-Sensoren