132
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ0,8-4,5-N
NJ0,8-5GM-N
NJ1,5-6,5-N
NCB1,5-6,5M25-N0
Schaltabstand
0,8 mm
● ●
1,5 mm
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
●
0 ... 5000 Hz
● ● ●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ●
2G
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20
22 25
Durchmesser D [mm]
4,5 5 6,5 6,5
Gewindelänge l
t
[mm]
0 17 0
0
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
-
-
Pos. A
BF 4,5
Befestigungsflansch, 4,5 mm
BF 5
Befestigungsflansch, 5 mm
BF 6,5
Befestigungsflansch, 6,5 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
KFD2-SRA-Ex4
Ex-Schaltverstärker, 4-kanalig in 2:1-Technologie
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 4,5 / 5 / 6,5 mm (NAMUR)
0,8 mm bündig
1,5 mm bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
Geeignet für 2:1 Technik
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NCB1,5-6,5M25-N0-V1
Technische daten wie NCB1,5-6,5M25-N0, jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB1,5-6,5M25-N0-V1
NJ0,8-4,5-N
NJ0,8-5GM-N
NCB1,5-6,5M25-N0
NJ1,5-6,5-N
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102