Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
133
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Bestellbezeichnung
NJ1,5-8GM-N
NCB1,5-8GM25-N0
NJ1,5-8GM-N-V1
NCB1,5-8GM25-N0-V1
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
●
●
0 ... 5000 Hz
●
●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
●
●
Schutzart
IP66 / IP67
●
IP67
● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G
●
1G; 2G; 1D
●
1G; 2G; 3G; 1D
●
2G
●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
22 25 42 45
Durchmesser D [mm]
8
8 / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
22 25 20 25
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos.
-
C -
B
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
KFD2-SRA-Ex4
Ex-Schaltverstärker, 4-kanalig in 2:1-Technologie
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm (NAMUR)
1,5 mm bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
Geeignet für 2:1 Technik
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB1,5-8GM25-N0-V1
NJ1,5-8GM-N-V1
NCB1,5-8GM25-N0
NJ1,5-8GM-N
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102