Seite 136 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

134
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 3000 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Schutzart
IP68
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ2-11-N
NJ2-11-N-G
NJ5-11-N
NJ5-11-N-G
Schaltabstand
2 mm
● ●
5 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
● ●
Gehäusematerial
PVDF/Edelstahl
PVDF
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G; 1D; 3D
● ●
2G
2G; 3G; 1D; 3D
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30 30 30 31
Durchmesser D [mm]
11 14 11 14
Gewindelänge l
t
[mm]
0 30 0 17
Kappenlänge l
1
[mm]
0
0
0 14
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
0
0
0
LED-Position
-
-
-
-
BF 11
Befestigungsflansch, 11 mm
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
KFD2-SRA-Ex4
Ex-Schaltverstärker, 4-kanalig in 2:1-Technologie
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 10 / 11 / 14 mm (NAMUR)
2 mm bündig
5 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBN5-11K8-N-V8
Schaltabstand: 5 mm, nicht bündig
Anschlussart: Lötanschluss (siehe Abb. oben)
NJ5-10-11-N
Schaltabstand: 5 mm, nicht bündig
Anschlussart: Litzen, 80 mm (siehe Abb. oben)
BN
L+
L-
BU
NJ2-11-N
NJ2-11-N-G
NJ5-10-11-N
NJ5-11-N
NJ5-11-N-G
0102