Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
135
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ2-12GK-N
NJ4-12GK-N
NCB2-12GK35-N0
NCN4-12GK35-N0
Schaltabstand
2 mm
●
●
4 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
0 ... 1500 Hz
●
0 ... 2000 Hz
●
0 ... 800 Hz
●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
●
●
Schaltzustandsanzeige
Rundum-LED, gelb
● ●
Schutzart
IP66 / IP68
● ●
IP67
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G; 1D
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
34
35
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
30,5
32
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
-
Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
KFD2-SRA-Ex4
Ex-Schaltverstärker, 4-kanalig in 2:1-Technologie
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm (NAMUR)
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
BN
L+
L-
BU
NCB2-12GK35-N0
NJ2-12GK-N
NCN4-12GK35-N0
NJ4-12GK-N
0102