Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
149
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Gehäusematerial
PP
Schutzart
IP68
Anschlussart
Kabel Silikon , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ5-30GK-S1N
NJ10-30GK-SN
NJ15-30GK-SN
Schaltabstand
10 mm
●
15 mm
●
5 mm
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
●
●
NAMUR Schließer
●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
●
●
1 mA
●
Messplatte erfasst
3 mA
●
1 mA
●
●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , mit Verpolschutzdiode
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
●
-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
●
●
1G; 2G; 3G; 1D; 3D
●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
●
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
34,5
Kappenlänge l
1
[mm]
1
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (NAMUR mit Sicherheitsfunktion)
5 mm bündig
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BK
BU
n.c.
BN
L+
L-
BU
NJ5-30GK-S1N
NJ10-30GK-SN
NJ15-30GK-SN
0102