Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 06.10.2011
183
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
IA40-FP-I3-P1
Einbau
nicht bündig
Messbereich
15 ... 40 mm
Schaltelementfunktion
Analog-Stromausgang
Betriebsspannung
15 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
8 mA
Reproduzierbarkeit
0 ... 6
m
Ausgangstyp
0 ... 20 mA
Linearitätsfehler
± 10 % vom Endwert
Lastwiderstand
500
0 ... 20 mA
max. 12 A/s
20 ... 0 mA
max. 5,1 A/s
Abgleichtoleranz Nullpunkt
± 10 % vom Endwert
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Klemmraum
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
11 ( M20 x 1,5 )
DA5-IU-C
Digitalanzeige
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Analogsensor
Baureihe FP
40 mm nicht bündig
3-Draht DC
Induktiver Analoggeber
Ausgang 0 mA ... 20 mA
1
L+
L-
2
3
IA40-FP-I3-P1