Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
215
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
10 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
13,5 ... 16,5 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
SJ10-E
SJ10-E2
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
PNP
Schließer
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25
Breite W [mm]
44
Höhe H [mm]
45
Schlitzweite G [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
6 ( PG9 )
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 10 mm
10 mm Schlitzweite
3-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
SJ10-E
SJ10-E2