216
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
15 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
17 ... 20 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
SJ15-E
SJ15-E2
SJ15-A
SJ15-A2
SJ15-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
NPN Schließer
●
PNP
Antivalent
● ●
PNP
Schließer
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
30
Breite W [mm]
48
48
Höhe H [mm]
60
60
Schlitzweite G [mm]
15
15
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
12
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 15 mm
15 mm Schlitzweite
3-Draht DC und 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
SJ15-E
SJ15-E2
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
SJ15-A
SJ15-A2
1
L+
L-
4
2
3
SJ15-A2-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)