222
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Betriebsspannung
5 ... 25 V
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
SJ10-N
SJ15-N
SJ30-N
Schlitzweite
10 mm
●
15 mm
●
30 mm
●
Eintauchtiefe (seitlich)
13,5 ... 16,5 mm , typ. 15 mm
●
16 ... 19 mm , typ. 17,5 mm
●
27 ... 30 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
●
0 ... 150 Hz
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
●
Gehäusematerial
ABS
●
PBT
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25
30
51
Breite W [mm]
44
48
84
Höhe H [mm]
45
60
110
Schlitzweite G [mm]
10
15
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
(PG9)
0
35
(PG13,5)
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 10 / 15 / 30 mm, NAMUR
10 mm Schlitzweite
15 mm Schlitzweite
30 mm Schlitzweite
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
BN
L+
L-
BU
SJ10-N
SJ15-N
SJ30-N
0102